概览

优势和特点

  • 无需原型开发,加快新设计进程
  • 用于演示DS21348的主要功能
  • 高级软件可提供对寄存器的可视化访问
  • 软件控制(寄存器映射)配置开关简化时钟和信号路由
  • 用于75Ω E1的BNC连接器
  • 用于120Ω E1和100Ω T1的Bantam、RJ48连接器

产品详情

DS21348评估板用于验证DS21348 3.3V E1/T1/J1线路接口。DS21348DK设计用作独立的开发系统。评估板配有线路接口单元(LIU)、变压器、端接电阻、配置开关、网络连接器和电源连接器。