概览

优势和特点

  • 演示DS1964S的基本特性
  • USB至I2C模块包含Prolific公司的PL-2303HXD USB至UART芯片
    • 枚举作为虚拟PC COM端口
    • 标准USB电缆接口
  • 提供评估软件,用于测试器件功能
  • Microsoft Windows®兼容软件

产品详情

DS1964S DeepCover®安全认证器iButton®评估系统(EV系统)提供评估DS1964S必须的硬件和软件。评估系统包括一个评估板(EV kit),其中包括两片DS1964S器件、1根DS1402-RP8电缆、1个DS9400# USB至I2C转换PC适配器;以及一块可用作1-Wire®主机和SHA-256协处理器的DS2465EVKIT#评估板。注:DS9400#和DS2465EVKIT#评估板的子组件不用于在评估板之外单独销售。

应用

  • 消费品认证
  • 安全控制

相关产品