概览
优势和特点
包括:- DS1410E并行端口适配器
- DS1402D-DB8蓝点接收器
- DS1991多密钥iButton
- DS1994时间iButton
- 软件
- 客户注册表
产品详情
DS1410K开发工具包包含将DS1410E iButton®支架和相应的iButton完整地集成到应用中所需的所有软件和硬件。
提供的软件包含一个目标文件(称为访问系统),该文件必须与应用程序代码进行链接以提供主机和DS1410E之间的通信路径。
还提供各种编程语言的文档和示例以供参考。DS1410E支持DOS、OS/2、Windows® 3.1/3.11/95/NT和PC-UNIX®操作系统。
该套件还提供两个不同的iButton、一个DS1410EiButton支架以及可选配件,以扩展每个支架的iButton数量或提供方便的访问。无需其他软件或硬件即可投入生产。只需根据您的方案选择iButton,将目标文件与应用程序代码进行链接,然后根据需要购买额外的i Button和支架。
提供客户注册表,以便轻松获得免费升级和购买其他Dallas授权开发者套件的折扣。
文档
-
DS1410K: iButton开发套件 Data Sheet1900/1/1PDF235K