概览
优势和特点
- 配备用于模拟输入和输出的SMA连接器
- 使能和地址选择输入端的跳线便于进行配置
- 所有数字和模拟信号都有测试点
- 装配完成且经过测试
- 经过验证的PCB布局
产品详情
DG1208/DG1209评估套件(EV套件)设计可靠,用于评估DG1208/DG1209低泄漏和低电荷注入多路复用器器件。DG1208EVKIT#和DG1209EVKIT#已装配完成且经过测试,并分别配备了DG1208EUE+和DG1209EUE+多路复用器。DG1208是一款单路8:1复用器件;DG1209是一款双路4:1器件。两款多路复用器器件均采用4mm x 4mm 16引脚TQFN或16引脚TSSOP封装。
应用
- 音频和视频路由
- 自动测试设备系统
- 通信系统
- 数据采集系统
- 采样保持系统
文档
-
DG1208EVKIT ODB Files - Design Files2022/10/10ZIP1M