概览
产品详情
演示电路961内置一款低噪声、低失真、全差分放大器LT1994。LT1994是一款高精度、低噪声、低失真、全差分输入/输出放大器。LT1994的输出共模电压与输入共模电压无关,可通过在VOCM引脚施加电压进行调整。DC961板包含配置为具有499Ω反馈和输入电阻的单位增益差分放大器的LT1994放大器。增益大于1时需要将输入电阻值更改为低于499Ω。此外,DC961包含用于电阻和电容的表贴焊盘和走线,以构建一阶和二阶全差分滤波器电路。DC961的差分输出可配置采用一阶RC网络,用于驱动模数转换器(ADC)的差分输入。
相关产品
文档
-
DC961B - Schematic2017/6/28PDF34K
-
DC961B - Demo Manual2017/6/28PDF205K
-
DC961B - Design Files2017/6/28ZIP947K