概览
产品详情
演示电路932A是一款可调1A线性稳压器,内置LT3022。LT3022是一款低压差(VLDO™)线性稳压器,采用低至0.9V的输入电源供电。该器件提供1A输出电流,具有145mV典型压差。LT3022非常适合低输入电压至低输出电压应用,可提供与开关稳压器相当的电效率。该演示板具有1V至10V的输入电压范围,并提供0.9V、1V、1.2V、1.5V、1.8V的跳线可选输出电压或低至200mV的用户定义值。该稳压器优化了稳定性和瞬态响应,具有小至10µF的低ESR陶瓷输出电容。其他LT3022特性包括0.05%典型线性调整率和0.05%典型负载调整率。关断时,静态电流通常降至7.5µA。内部保护电路包括电池反接保护、限流、带滞回的限热以及反向电流保护功能。
相关产品
文档
-
DC932A - Schematic2010/8/25PDF40K
-
DC932A - Demo Manual2010/8/25PDF407K
-
DC932A - Design Files2010/8/25ZIP544K