概览
产品详情
演示电路913是一款高效率和高密度电源,内置采用5x7 QFN-38封装的3路输出、3相同步降压稳压器LTC3773。虽然LTC3773控制器可以接受高达36VMAX VIN的电压,但该演示板的输入电压范围设计为4.5V至13.5V。该电路板的输出电压为2.5V (15A)、1.8V (15A)和1.2V (15A)。
相关产品
文档
-
DC913A - Schematic2009/9/24PDF97K
-
DC913A - Demo Manual2009/9/24PDF434K
-
DC913A - Design File2009/9/24ZIP2M