概览
产品详情
演示电路850A是一款升压LED驱动器,内置LTC3783升压/SEPIC/反激式LED驱动器控制器。该演示板需要3V至14.4V输入,并在电压高达25V时提供360mA LED电流。它集成了输出过压保护功能,可在LED串意外断开时将输出电压限制为小于27V。LT3783具有1000:1 PWM调光特性以实现亮度控制和模拟调光控制。
相关产品
文档
-
DC850A - Schematic2009/9/24PDF32K
-
DC850A - Demo Manual2009/9/24PDF146K
-
DC850A - Design File2009/9/24ZIP727K