概览
产品详情
演示电路842内置LT3474,这是一款采用紧凑型16引脚TSSOP散热增强型封装的恒频1A降压LED驱动器。该演示电路设计用于在6V至36V宽输入电压范围内驱动单个Lumileds Luxeon III star白光LED(板上包括)。典型的LED正向电压为3.9V (1A)。
高开关频率方案可使用小型电感和陶瓷电容以便节省空间和成本。电流模式PWM方案提供快速瞬态响应和逐周期电流限值。频率折返和热关断提供额外保护。
相关产品
文档
-
DC842A - Schematic2009/9/24PDF23K
-
DC842A - Demo Manual2009/9/24PDF457K
-
DC842A - Design File2009/9/24ZIP631K