概览
产品详情
演示电路DC763是一款用于为单节锂离子电池充电的完整恒流、恒压电池充电器。DC763基于采用2mm × 2mm DFN封装的LTC4065,具有裸露的底部金属焊盘,用于焊接到PC板上。LTC4065具有带热反馈环路的内部MOSFET,可调节充电电流,从而限制大功率工作或高环境温度条件下的芯片温度。预设的浮置电压为4.2V,具有0.6%精度,恒定充电电流为650mA。
相关产品
文档
-
DC763A - Schematic2009/9/24PDF23K
-
DC763A - Demo Manual2009/9/24PDF625K
-
DC763A - Design File2009/9/24ZIP571K