概览
产品详情
该评估板已停产,不再建议使用。
演示电路 DC675B 用于评估采用 LT1568 的滤波器电路。LT1568 是一款双路 2 阶有源 RC 滤波器单元式部件,具有精度为 ±0.75% 的电容器和增益带宽 (GBW) 为 180MHz (修整至 ±10% 的最大偏差) 的低噪声运放。LT1568 运放的 ±10% GBW 偏差允许通过减小电阻器阻值以较大限度减少较高频率误差。LT1568 滤波器的截止或中心频率 (fC) 范围是 200kHz 至 10MHz (对于带通滤波器则为 5MHz)。选择 200kHz 的下限只是为了较大限度降低电阻器噪声和 DC 偏移 (使用外部电容器时,fC 频率可小于 200kHz)。
文档
-
DC675B - Schematic2015/4/13PDF33K
-
DC675B - Design Files2015/4/13ZIP847K