概览
产品详情
演示电路DC349B展示了采用LTC1700控制器的同步升压DC/DC转换器。LTC1700是一款电流模式无RSENSE™同步升压控制器,效率可高达95%。适合的应用包括2.5V至3.3V或5V转换器、2.5V至5V转换器、单节锂离子提供5V应用或两节AA电池提供3.3V或5V应用。LTC1700的550kHz工作频率支持使用小型电感和电容。该器件还可同步至400kHz至750kHz频率。DC349B提供3.3V或5V(跳线可选)输出电压。
相关产品
文档
-
DC349B - Schematic2013/6/27PDF48K
-
DC349B - Demo Manual2013/6/27PDF117K
-
DC349B - Design Files2013/6/27ZIP484K