概览
产品详情
演示电路3214A内置LT8618C,这是一款采用12引脚2mm× 2mm LQFN封装的高效率65V、100mA同步降压型稳压器。该演示板设计采用5.9V至65V输入,提供5V输出、100mA电流,开关频率可设置为2MHz。
LT8618C是一款紧凑型高效率、高频率同步单芯片降压型开关稳压器,具有内部软启动电容、补偿网络、BST和INTVCC电容。
工作模式可通过SYNC/MODE引脚配置为强制连续模式、Burst Mode®工作模式或展频模式。Burst Mode模式下具有低静态电流和高效率,非常适合在轻负载条件下需要高效率的应用,例如汽车电源管理、工业传感器、流量计、物联网和电池供电的便携式仪器。
演示板DC3214A已安装EMI滤波器。在展频模式下运行的电路板的EMI性能如演示手册的图2所示,红线是CISPR25 5类平均限值。该电路以较大的余量通过了平均限值。
LT8618/LT8618C数据手册提供完整的器件、操作说明和应用信息。数据手册必须与DC3214A演示手册配合阅读。请联系ADI应用工程师,以获取技术支持。
文档
-
DC3214A - Schematic2021/11/16PDF113 K
-
DC3214A - Demo Manual (Rev. 0)2021/11/16PDF463 K
-
DC3214A - Design Files2021/11/16ZIP1M