概览
产品详情
演示电路 DC3170A‐A/‐B 采用 LTC7883 和 LTC7051 高电流、高效率的四相降压型转换器。LTC7883 本身是一个带有 PSM 接口的 4 通道、4 相、电压模式降压控制器。LTC7051 是一款 SilentMOS™ 智能功率级,集成了高速驱动器和低 RDS(ON) MOSFET。DC3170A-A/-B 有两种不同的组装类型,具体如下:
DC3170A-A: 具有四个输出的 LTC7883 + LTC7051 演示板
- VOA0 = 0.75V/50A
- VOA1 = 0.9V/50A
- VOB0 = 1.0V/50A
- VOB1 = 1.2V/50A
DC3170A-B:具有单路输出的 LTC7883 + LTC7051 演示板
- VOUT = 1.0V/200A,4 相
DC3170A-A/-B 的开关频率为 500kHz,输入电压范围为 7V 至 14V。每个 LTC7051 由 LTC7883 的三态 PWM 输出驱动,而 LTC7051 的电流检测和温度输出由 LTC7883 监控。DC3170A-A/-B 不需要外部串行总线通信即可运行。它使用 LTC7883 非易失性存储器中预先编程的设置。
如需全面了解该器件的电源系统广泛管理特性,请用电脑下载 LTC7883 软件 LTpowerPlay®,并通过 ADI 公司的 I2C/SMBus/PMBus 加密狗 DC1613A 连接到电路板上。LTpowerPlay 使用户可在运行当中重新配置 LTC7883,并将配置存储在非易失性存储器中,查看电压、电流、温度、故障状态以及其他方面的遥测数据。有关 LTpowerPlay 的更多详细信息和说明,请参阅本手册的 LTpowerPlay 软件 GUI 部分。LTC7883 和 LTC7051 数据手册提供了完整的 IC 操作和应用信息,必须与本演示手册配合阅读。
文档
-
DC370A Design File2024/2/22ZIP5 M