概览
优势和特点
- 适用于 LT4322 的功能完备的评估板
- 高压全波整流
- 理想二极管电桥
- 替代肖特基二极管电桥
产品详情
演示电路DC3137A带有浮动高压有源整流控制器LT4322,采用全波整流器配置。它适用于需要高压线路整流且直流输出高达170V的应用。虽然挑选元件的目的是为了优化60Hz的性能,但LT4322能够支持高达100kHz的工作频率。
LT4322驱动一个N沟道MOSFET以执行像二极管一样的功能,但功耗低远远低于二极管。这种拓扑降低了散热限制,同时提高了可用的输出电压。与P沟道拓扑相比,N沟道拓扑具有多项优势,包括RDS(ON)更低、尺寸更小、成本更低以及MOSFET的选择更广泛。该全波整流器用四个LT4322电路取代了四个二极管。
每个LT4322只需几个基本元件即可工作:单个N沟道MOSFET (M1x)、储能电容(C1xB)、栅极电容(C5x),在峰峰值输入电压超过60V的应用中还需要N沟道耗尽型MOSFET (M2x)。在大多数应用中,只需要一个输出电容C2来整平输出电压,并确保输出电压纹波保持在用户确定的最大值以下。
相关产品
使用入门
需要的设备
- 交流电源
- 电压表
- 恒定电流或电阻负载
- 示波器