概览
产品详情
演示电路 3122A 采用作为 2 MHz,3.3V 至 1.2V,3A 降压稳压器运行的 LTC®3307A 5V,3A 同步降压型 Silent Switcher®。LTC3307A 支持 0.5 V 至 VIN 的可调输出电压,工作频率为 1 MHz 至 3 MHz。LTC3307A 是一款紧凑、超低发射、高效且高速的同步单片降压型开关稳压器。凭借 22 ns 的最短接通时间,能够以高频率实现高 VIN 到低 VOUT 的转换比率。
DC3122A 的工作模式可以选择脉冲、跳跃或强制连续 (FC) 模式。将 JP1 设置到 FC/SYNC 位置将允许 LTC3307A 与 1 MHz 至 3 MHz 的时钟频率同步。LTC3307A 在与外部时钟同步时将以强制连续模式运行。通过使用 0 Ω 电阻器 R9 将 RT 连接到 VIN,将 DC3122A 设置为固定的 2MHz 频率。频率可轻松更改,方法是拆除 R9 并在 R4 位置设置适当的电阻器以得到所需的频率。有关所需开关频率的适当 RT 值,请参阅 LTC3307A 数据手册。
DC3122A 还具有电磁干扰 (EMI) 滤波器,以降低传导 EMI。可通过在 VIN EMI 端子上施加输入电压来包含该 EMI 滤波器。有关板的 EMI 性能,请参阅“EMI 测试结果”部分。EMI 性能图中的红色线条表示传导型和辐射型发射测试的 CISPR25 5 级峰值限值。
LTC3307A 数据手册提供了完整的套件、运行和应用信息说明。必须将该数据手册与本演示手册配合阅读。LTC3307A 采用 1.6mm × 1.6mm 晶圆级芯片级封装 (WLCSP) 封装,并具有裸露焊盘以实现低热阻。数据手册中的“低 EMI 印刷电路板 (PCB) 布局”部分提供了用于实现低 EMI 运行和最大热性能的布局建议。
效率与负载图显示了在 Burst Mode® 运行模式下工作时,3.3 V 输入电路的效率和功率损失。
文档
-
DC3122A - Schematic2023/11/7PDF123 K
-
DC3122A - Demo Manual (Rev. 0)2023/11/7PDF1 M
-
DC3122A - Design Files2023/11/7ZIP3 M