概览
产品详情
演示电路DC3103A是一款单片式4开关降压-升压型稳压器,内置LT3942。它的设计输出电压设置为12V,当输入电压介于7V和36V之间时,能够提供高达1A的电流。演示电路在输入电压低至3V的情况下继续工作,但输出功率能力降低。DC3103A配置为2MHz开关频率,禁用扩频频率调制 (SSFM)。启用时,SSFM会在2MHz和2.5MHz之间调整LT3942的开关频率,以提高EMI性能。
LT3942的工作输入电压范围为3V至36V。它具有内部同步40V开关,可实现高效率和小尺寸。它具有300kHz至2MHz的可调开关频率。LT3942可以与外部振荡器源进行同步,可以在启用SSFM的情况下进行编程,或者设置为正常运行。
该板采用陶瓷电容器,靠近PVIN和PVOUT引脚放置,以形成紧凑的高频热回路。SMD焊盘可用于在DC3103A的输入和输出上安装可选的铁氧体磁珠EMI滤波器。两个铁氧体磁珠组件的SMD焊盘之间的顶层铜上的小切口是正确安装EMI滤波器所必需的。这些滤波器与适当的电路板布局和SSFM相结合,可有效降低电磁辐射和传导EMI。对于低EMI应用,请遵循DC3103A的布局建议和四层PCB厚度要求。
DC3103A使用LT3942的电压调节环路来设置12V的恒定电压输出。LT3942既可作为恒压稳压器工作,也可作为恒流稳压器工作。对于LED驱动器设计,请参考演示电路DC2404A。DC2404A包括一个高端PMOS断路开关,用于协助PWM调光,以及针对LED驱动器应用的一些其他优化。
LT3942数据手册提供了完整的器件、操作说明和应用信息。必须将数据手册和DC3103A用户指南配合阅读。LT3942EUFD采用28引脚塑料QFN (UFD)封装,具有散热增强型裸露接地焊盘。为充分提高热性能和降低噪声性能,适当的板布局至关重要。请参阅DC3103A设计文件,了解适合稳压器应用的LT3942的推荐布局和布线。
文档
-
DC3103A - Schematic2021/6/14PDF141 K
-
DC3103A - Demo Manual (Rev. 0)2021/6/14PDF541 K
-
DC3103A - Design Files2021/6/9ZIP2 M