概览
产品详情
DC3097A-KIT是一款展示具有EEPROM的24通道I2C/SMBus/PMBus电源系统管理器(PSM)LTC2980-24的演示系统。它由4块电路板组成,即1块DC3094A板和3块DC1361B板。LTC2980-24监视和控制24个电源轨,这些电源轨由插入DC3094A的3个DC1361B电源板提供。该系统演示了LTC2980-24对24个电源进行时序控制、微调、裕量调节、监测以及故障记录的功能。这四个电路板共同构成了一个复杂的24通道、数字可编程和数字管理电源系统。
该板组包含24个独立的电源轨,由三个DC1361B板组成。所有24个电源轨均基于LTM4603 DC/DC μModule ®开关稳压器。DC1361B板预配置了0.8V至3.3V的输出电压。通过改变反馈电阻,电源通道可以重新配置为不同的输出电压。LTC2980-24可配置为监控奇数通道上的电流。DC1361B板的设计允许用户在通道7上启用此功能。采用此配置,通道7可测量通道6的1V输出的电流。
LTpowerPlay® 图形用户界面(GUI)支持此演示系统,可完全控制LTC2980-24的所有特性。LTpowerPlay软件和DC3094A硬件系统共同构建了一个功能强大的开发环境,用于设计和测试LTC2980-24的配置设置。LTpowerPlay将这些设置存储在LTC2980-24的内部EEPROM或项目文件中。该软件可显示电源系统管理IC中的所有配置设置以及实时测量结果。通过遥测功能,可以轻松访问和解码LTC2980-24创建的故障日志。该板使用EEPROM值进行预编程,适用于24个供电轨。即插即用!
可使用LTpowerPlay通过Analog Devices Express (ADX)订购预编程器件:
www.analog.com/programming
DC3097A-KIT演示板可由外部电源供电,例如+12VDC电源。通过DC1613 USB转I2C/SMBus/PMBus控制器提供与软件的通信。需要使用以下器件:
- +12VDC电源
- USB转I2C/SMBus/PMBus控制器(DC1613)
- LTpowerPlay软件
相关产品
文档
-
DC3097A-KIT - Demo Manual (Rev. 0)2022/1/19PDF3 M
-
DC3097A-KIT - Design Files2022/1/19ZIP15 M