概览
产品详情
演示电路3054A-B采用5V、4A同步降压型Silent Switcher® LTC3308B,作为6.6MHz、3.3V至1.8V 4A降压型稳压器工作。LTC3308B支持0.5V至VIN的可调输出电压,工作频率为3MHz至10MHz。LTC3308B是一款紧凑型、超低辐射、高效率和高速同步单芯片降压型开关稳压器。22ns的最短导通时间在高开关频率下可实现高电平VIN至低电平VOUT的转换比。
DC3054A-B工作模式可选为突发工作模式(Burst Mode®)、跳跃或强制连续(FC)模式。将JP1设置为FC/SYNC位置可将LTC3308B同步到3MHz至10MHz的时钟频率。同步到外部时钟时,LTC3308B会在强制连续模式下工作。DC3054A-B设置为6.6MHz固定频率。
DC3054A-B可通过0Ω电阻R9将RT连接到VIN,从而设置为6.6MHz固定频率。通过移除R9并在R4位置设置适当的电阻,可以轻松更改频率以获得所需频率。有关所需开关频率的正确RT值,请参阅LTC3308B数据手册。
LTC3308B数据手册提供了完整的器件、操作和应用信息说明。数据手册必须与演示手册配合阅读。LTC3308B采用2 mm × 2 mm LQFN封装,带裸露焊盘以实现低热阻。数据手册的“低EMI PCB布局”部分中提供了用于实现低EMI运行和最大热性能的布局建议。
文档
-
DC3054A - Schematic2021/5/27PDF119 K
-
DC3054A-B - Demo Manual (Rev. 0)2021/5/27PDF1 M
-
DC3054A - Design Files2021/5/27ZIP5M