概览
产品详情
演示电路3020A是一款具有展频(SSFM)功能的42V、5A(峰值为7A)同步降压型Silent Switcher®,内置LT8637。该演示板设计为通过5.8V至42V输入提供5V输出。宽输入范围支持各种输入源,如汽车电池和工业电源。LT8637是一款紧凑型、低辐射、高效率、高频同步单芯片降压型开关稳压器。LT8637与LT8636相同,但LT8637具有用于外部补偿的VC引脚。这有助于客户优化环路响应,或针对更高电流应用并联多个稳压器。专有的Silent Switcher架构,通过简化滤波器和降低布局敏感性尽可能降低电磁辐射。可选的展频模式进一步改善了EMI性能,非常适合噪声敏感型应用。稳压器的超低2.5 A静态电流(输出完全可调节)支持极小负载电流下要求高效率的应用,如汽车和电池供电的便携式仪器仪表。
峰值电流模式控制的最短接通时间短至30ns,即使在高频下也能实现高降压转换。LT8637开关频率可通过振荡器电阻器或外部时钟在200 kHz至3 MHz的范围内进行编程设置。演示电路3020A的默认频率为2MHz。
演示板DC3020A上的SYNC/MODE引脚默认处于接地状态(JP1处于BURST位置),以实现低纹波Burst Mode®运行。要与某个外部时钟同步,请将跳线JP1移至SYNC/FCM,并对3020A上的SYNC端子应用该外部时钟。在SYNC模式中,器件以强制连续模式运行。在未应用外部时钟时,SYNC/MODE引脚处于悬空状态,器件以强制连续模式运行。此模式可在宽负载范围内提供快速瞬态响应和全频工作。或者,将跳线JP1移至SPREAD-SPECTRUM,则SYNC/MODE固定至INTVCC,器件以强制连续模式运行,并启用扩频功能。
LT8637数据手册提供完整的器件、操作说明和应用信息。必须结合演示电路3020A的演示手册阅读该数据手册。有关低EMI运行和出色热性能的布局建议,请参见数据手册中的“低EMI PCB布局和散热注意事项以及峰值输出电流”部分。请联系ADI应用工程师以获取支持。
相关产品
文档
-
DC3020A - Schematic2021/3/24PDF67 K
-
DC3020A - Demo Manual (Rev. 0)2021/3/24PDF366 K
-
DC3020A - Design Files2021/3/24ZIP1 M