概览
产品详情
演示电路2965A展示了具有可编程峰值输入电流的 15V/250mA纳安级功耗降压DC/DC LTC3336,该器件以可配置的输出电压和峰值限流值运行。LTC3336支持2.5V至15V的输入电压和高达300mA的峰值电流以及80nA的典型静态电流。输出电压可配置为1.2V至5V。
DC2965A展示了LTC3336最高功率配置下的简单布局。电路可以降到更低的IPEAK电平。
相关产品
文档
-
DC2965A - Schematic2021/8/18PDF115K
-
DC2965A - Demo Manual (Rev. 0)2021/9/9PDF599 K
-
DC2965A - Design Files2021/9/9ZIP3M