概览
产品详情
演示电路2949A是一款40V四开关降压-升压型控制器,可配置用于汽车USB-C PD充电应用,内置LT8253A,支持高达45W的输出功率。当VIN为9V至18V时,LT8253A为通过USB-C端口连接的设备提供3.3V至16V的电压,电流高达3A。DC2949A将以低至6V的输入电压运行,且输出功率降低,可在高达36V的瞬态输入条件下工作。DC2949A以2MHz的开关频率运行,具有扩频频率调制(SSFM)特性,可降低EMI。
LT8253A的工作输入电压范围为4V至40V。通过调节输出,LT8253A可以实现升压、降压或四开关降压-升压控制器。LT8253A具有600kHz至2MHz的可调开关频率,并提供外部频率同步或±25%扩频频率调制选项。
DC2949A利用USB-C端口控制器(CYPD3196),将相连的USB-C设备与LT8253A电源电路实现连接,以符合最新的USB Type-C和PD标准。该端口控制器设备直接由LT8253A的INTVCC引脚供电。该端口控制器有助于进行相连设备与DC2949A之间的电源合同协商,并调节FB分压器上的电压以设置相应的输出电压。LT8253A系统可监控电路板上的输入电压、输出电压和电流以及测量温度,以根据测得的操作参数帮助调整输出功率,并提供输出过压、欠压和过流保护。
DC2949A预装了固件,该固件配置为通过最新的USB PD 3.0协议支持高达45W的输出功率,并提供以下PDO/PPS输出配置选项:
PDO: 5V AT 3A, 9V AT 3A, 15V AT 3A
PPS:3 A 时,3.3V–5.9V;3 A 时,3.3–11V;3 A 时,3.3–16V
DC2949A固件还配置为支持传统充电配置规范,包括BC 1.2、QC 4.0和3.0、AFC以及Apple 2.4 A充电。通过更新固件可支持不同的PDO电压和功率级别。请联系厂家app以获取支持。
LT8253A数据手册提供了完整的器件、操作说明和应用信息。必须将数据手册与DC2949A演示手册配合阅读。LT8253AJUFDM采用28引脚塑料侧可湿QFN (UFDM)封装,具有散热增强型裸露接地焊盘。为实现更大散热性能,适当设计电路板布局至关重要。请参见数据手册的“印刷电路板布局清单”部分。
相关产品
文档
-
DC2949A - Schematic2021/1/18PDF34 K
-
DC2949A - Demo Manual (Rev. 0)2021/1/18PDF4 M
-
DC2949A - Design Files2021/1/18ZIP5M