概览

产品详情

演示电路 DC2902A 是一款采用 LTM4663 μModule 稳压器的热电冷却器稳压器。该演示板的输入电压范围为 2.7V 至 5.5V,可提供高达 1.5A 的灌电流或拉电流。在 LTM4663 内,一个线性功率级与一个 PWM 功率级一起,形成一个 H 桥配置。通过 TEC 馈入的电流的方向可以为正(冷却模式),也可以为负(加热模式)。LTM4663 具有两个内置的零点漂移和轨至轨斩波放大器,这些放大器可用作热敏电阻输入放大器,并形成模拟温度控制环路。LTM4663 提供 1% 精度的 2.5V 内部基准电压,以偏置热敏电阻温度检测电路,并为冷却和加热模式编程最大 TEC 电流和电压限值。

该演示板具有默认的 2MHz 开关频率,可以与施加到 EN/SY 输入引脚 (JP1:EN/SY) 的 1.85MHz 至 3.25MHz 的外部时钟同步。时钟高电平必须高于 2.1V,时钟低电平必须低于 0.8V。最大 TEC 限流值可以通过电阻 R7(默认值:冷却模式:1.5A; 加热模式:–1.5A)进行编程。最大 TEC 限压值可以通过电阻 R10(默认值:冷却模式:5V;加热模式:–4.8A)进行编程。其他功能包括用于 TEC 电压监控器的 VTEC 输出和用于 TEC 电流监控器的 ITEC 输出

LTM4663 数据手册提供了完整的运行和应用说明。数据手册必须与演示手册配合阅读。