概览
产品详情
演示电路2861A内置LTM4658,这是一款高效率10A降压型电源μModule® 稳压器。输入电压范围为2.25V至5.5V。输出电压范围为0.5V至VIN。对于某些VIN、VOUT、频率和热条件,可能须降额使用。DC2861A提供SSTT引脚,允许用户对输出跟踪、软启动周期和芯片温度监控进行编程。
MODE/SYNC引脚将开关频率与外部时钟同步,作为时钟输出,或设置PWM模式。它可以从外部同步到1MHz至2.25MHz的时钟。PWM操作模式是用于低噪声的强制连续模式或用于在轻负载下实现高效率的脉冲跳跃(PS)模式。LTM4658在同步期间默认为强制继续模式。当FREQ和MODE/SYNC引脚都连接到VIN时,LTM4658以脉冲跳跃模式工作。
LTM4658具有内部补偿电路,对于各种输出电容,即便使用全陶瓷型输出电容,也能保证足够的稳定性裕量和良好的瞬态性能。
对于需要超过10A电流的输出负载,可以并联多个LTM4658错相运行,以提供更多输出电流,而不会增加输入和输出电压纹波。
在使用或修改演示电路DC2861A之前,必须仔细阅读本演示手册和LTM4658数据手册。
文档
-
DC2861A - Schematic2022/1/13PDF247 K
-
DC2861A - Demo Manual (Rev. 0)2022/1/13PDF694 K
-
DC2861A - Design Files2022/1/13ZIP7M
-
线性稳压器的电压输入至输出控制—— 第一部分:快速入门和优势2025/12/8