概览
产品详情
演示电路DC2855A是一款三路输出同步升压/双通道降压电源,内置LTC 7818。该演示电路针对由10V升压输出供电的两个降压输出(5V/10A、3.3V/10A)设计。得益于此,降压输出能够在从4.5V到36V的宽输入电压范围内保持稳压,适合于汽车或其他由电池供电的应用。而且,演示电路采用了嵌入式布局,其中主降压电路组件插入一个面积为0.75 x 1.5英寸区域内,而主升压电路的区域为0.75 x 1.75英寸。LTC7818的封装形式为带裸露焊盘的40引脚QFN封装。
该电路板的主要特性:电源轨跟踪(仅限降压通道)、用于偏置的内部5V线性稳压器、用于每路输出、PGOOD信号(仅限CH1)、CH3过压指示器和模式选择器的RUN引脚,通过这些引脚该转换器可在CCM、跳脉冲或突发工作模式下工作。提供展频模式以改善EMI。也可与外部时钟同步。LTC7818数据手册提供了完整的器件、运行和应用说明。必须结合演示电路2855A的此快速入门指南阅读该数据手册。
相关产品
文档
-
DC2855A - Schematic2020/3/13PDF55 K
-
DC2855A - Demo Manual (Rev. 0)2020/3/13PDF858 K
-
DC2855A - Design Files2020/3/13ZIP3 M