概览

优势和特点

  • 针对 ADL5920 的全功能评估套件,额定频率范围为 9 kHz 至 7 GHz
  • 集成双向电桥,可测量正向和反向功率
  • 集成双通道 rms 功率检波器,可测量正向和反向 RF 功率
  • 基于 PC 的 GUI,可提供即时的前向功率、反向功率和回波损耗信息

产品详情

演示电路 (DC2847A) 是一款双通道 RMS 功率 检波器,具有集成双向电桥以及 ADL5920 IC。Arduino 扩展板使用  Linduino 板 (DC2026C) 来评估 ADL5920。图形用户界面  (GUI) 允许 PC 测量和监视正向和 反向功率。计算回波损耗,并显示在  PC 上。

ADL5920 可同时测量高达 7GHz 的正向和反向  RMS 功率,并提供回波损耗结果。 ADL5920 检波器在 1 GHz 时,具有 50 dB 的动态范围。 DC2847A-KIT 需要通过设置跳线 JP1,将外部电源连接到  DC2026C。