概览
产品详情
演示电路DC2846A是一款DC/DC同步升压转换器,内置LTC7804(MSE封装)扩频或恒频电流模式同步升压控制器。DC2846A产生24V输出电压并提供高达6A输出电流。
500kHz恒定开关频率工作可实现小型高效电路。
该板的主要特性如下:
- 宽输入电压范围:6V至24V
- 高达150W的相对高输出功率
- 极低静态电流,休眠模式下为15µA,关断时低至1µA
- 板载低功耗偏置电源
- 可以选择扩频或固定频率
- 轻负载时,可选择脉冲跳跃模式、强制连续模式或低纹波Burst Mode® 操作
- 与外部时钟同步
- 如果 VIN > VOUT,则DC2846A通过保持顶部MOSFET持续导通来消除通常的升压拓扑损耗。
该转换器在宽负载范围内提供较高的输出电压精度(通常为±2%),且没有最低负载要求。
DC2846A支持两种升压控制器偏置方法:直接通过输入电压偏置或通过输出轨偏置。第三种可能是将电压源连接至EXTVCC 端子。
DC2846A的极宽开关频率范围为100kHz至3MHz。可与此范围内的外部时钟同步。扩频操作用于降低峰值辐射和传导噪声,从而轻松满足电磁干扰(EMI)标准要求。
DC2846A包括小尺寸电路。它是一种高性能和高性价比解决方案,适合电信、汽车和以太网供电应用。
相关产品
文档
-
DC2846A - Schematic2020/3/11PDF75 K
-
DC2846A - Demo Manual (Rev. 0)2020/3/12PDF395 K
-
DC2846A - Design Files2020/3/11ZIP4 M