概览
产品详情
演示电路2822A内置LT8618,这是一款高效率65V、100mA同步降压稳压器。DC2822A演示板设计采用5.5V至60V输入,提供5V输出、100mA电流,开关频率为2MHz。宽输入范围支持各种输入源,如汽车电池和工业电源。LT8618是一款高效率、高频率同步单片降压型开关稳压器,采用3mm × 2mm DFN封装,具有裸露焊盘以实现低热阻。稳压器的2.5μA低静态电流(输出完全可调节)支持小负载电流下要求高效率的应用,如汽车和电池供电的便携式仪器仪表。
峰值电流模式控制的接通时间短至35ns,即使在高频下也能实现高降压转换。可以通过振荡器电阻(200kHz至2.2MHz范围内)对LT8618的开关频率进行编程设置。DC2822A的默认频率为2MHz。
DC2822A演示板已安装EMI滤波器。该板的EMI性能如图2所示。辐射EMI性能图中的红线表示CISPR25 5类峰值限值。图中显示电路以大裕量通过了测试。
LT8618数据手册提供完整的器件、操作说明和应用信息。必须将该数据手册与本演示手册配合阅读。有关优化散热性能的布局建议,参见数据手册的“应用信息”部分。请联系ADI应用工程师,以获取技术支持。
文档
-
DC2822A - Schematic2020/5/17PDF22 K
-
DC2822A - Demo Manual2020/6/4PDF436K
-
DC2822A - Design Files2020/5/17ZIP1 M