概览
产品详情
演示电路 DC2747A 采用以 2.0 MHz 运行的 LTC3315A 双路 5 V 2 A 同步降压型 DC/DC 稳压器。一个稳压器提供 1.2 V 输出,另一个稳压器提供 1.8V,两者的负载均高达 2 A。LTC3315A 支持 0.5 V 至 VIN 的可调输出电压,工作频率为 1 MHz 至 3 MHz。LTC3315A 是一款紧凑型、高效率、高速同步单片式降压型开关稳压器。凭借 25 ns 的快速最短接通时间,能够以高频率实现高 VIN 到低 VOUT 的转换。
DC2747A 的工作模式可以选择 Burst Mode 运行、跳跃模式或强制连续 (FC) 模式。将 JP1 设置为 FC/SYNC 位置将允许 LTC3315A 与 1 MHz 至 3 MHz 的时钟频率同步。LTC3315A 在与外部时钟同步时将以强制连续模式运行。
LTC3315A 数据手册提供了完整的套件、运行和应用信息说明。必须将数据手册与本演示配合阅读。LTC3315A 采用 2 mm × 2 mm LQFN 封装,具有裸焊盘以实现低热阻。数据手册的“PCB 注意事项”部分。
效率与负载图显示了在 Burst Mode 运行模式下工作时,3.3 V 输入电路的效率和功率损失。
相关产品
文档
-
DC2747A - Schematic2020/2/6PDF108 K
-
DC2747A - Demo Manual2020/2/6PDF853 K
-
DC2747A - Design Files2020/2/6ZIP3 M