概览
优势和特点
- 演示双通道LTC4249断路器通道
- 使用IMON监控每个通道电流
- 组合多个并联通道以实现较大电流
- 方便的板载按钮使能控制
产品详情
DC2733是LTC4249的演示系统,它是一款集成电流监控器的65V双通道电子断路器。LTC4249提供双通道独立1.2A、75mΩ断路器,可独立运行或一起并行工作。每个断路器通道具有其自己的使能、就绪和IMON引脚。
DC2733演示板可以访问LTC4249的两个通道,包括独立的RDY和IMON输出以及EN输入。IMON引脚上的电阻可设置断路器阈值以及IMON电流转电压增益。该IC从IN1引脚获取电源。
相关产品
系统需求
需要DC2733硬件
- DC2733板
- 位于6V和65V之间的输入电源
- 两个1.2A负载
文档
-
DC2733A - Schematic2021/9/29PDF59 K
-
DC2733A - Demo Manual (Rev. A)2021/9/29PDF785 K
-
DC2733A - Design Files2021/9/29ZIP1 M