概览
产品详情
DC2713A电路板可在12V至48V应用中,评估具有9mΩ MOSFET的低静态电流浪涌抑制器LTC4381。LTC4381钳位输出电压,从而允许负载在100V瞬变和负载突降浪涌(例如ISO 16750-2测试A)下安全运行。限流功能保护输入电源不受输出过载和短路的影响。在出现持续输入过压或输出过载时,LTC4381会在一段延迟后关断以保护内部功率MOSFET。
DC2713A提供DC2713A-A至DC2713A-D四种安装选项。DC2713A-A/DC2713A-B使用跳线将输出钳位电压设置为28.5V或47V,以适应12V或24V/28V系统。对于48V应用,DC2713A-C/DC2713A-D将输出钳位到66.5V。DC2713A-A/DC2713A-C在发生故障后会闩锁,而DC2713A-B/DC2713A-D在冷却延迟后会自动重启。
相关产品
文档
-
DC2713A - Schematic2021/4/22PDF261 K
-
DC2713A Demo Manual (Rev. 0)2021/4/15PDF375 K
-
DC2713A - Design Files2021/4/22ZIP1M