概览
产品详情
演示电路2634A是一款升压型μModule稳压器,内置LTM4656。DC2634A的输入电压范围为6V至36V,可通过12V输入产生24V、4A输出。当VIN ≥24V时,VOUT跟随VIN。此外,LTM4656具有精密的基准电压源,可以在整个工作条件下产生具有2%容差的输出电压。工作开关频率为400kHz,可实现小型高效电路。该转换器在4A负载下的效率超过95%。LTM4656通过集成的软启动和输出短路保护功能来保护负载。该演示电路可轻松修改,以调节不同的输出电压。
DC2634A 具有很小的电路尺寸。是高性能、经济高效的解决方案,可从低至 5V 的输入电压生成高达 36V 的输出电压。
相关产品
文档
-
DC2634A - Schematic2020/12/7PDF329 K
-
DC2634A - Demo Manual (Rev. 0)2020/12/7PDF883 K
-
DC2634A - Design Files2020/12/7ZIP2 M