概览
产品详情
演示电路 2506A 是一款采用 LTC3894 的高电压、电流模式 DC/DC 降压型转换器。
该演示板可在 6V 至 150V 的输入范围内工作,并且提供 5V、3A 输出。它采用 PMOSFET 架构,因此可以在高达 100% 占空比下无缝地工作,并可用作低于调节门限的饱和开关。此应用具有针对 6V 最小输入而编程的欠压闭锁,以确保为 MOSFET 提供充分的栅极驱动。其工作频率为 150kHz,并可同步至一个外部时钟。软启动功能可在启动时控制输出电压的转换速率,从而抑制电流浪涌和电压过冲。可以利用一根跳线启用突发模式 (Burst Mode) 操作,从而提高轻负载时的效率。提供了一个电源良好输出信号。
此板适用于各种汽车、电信、工业和其他应用。LTC3894 采用耐热性能增强型 20 引脚 TSSOP 封装,拆除了部分引线以适应高电压爬电和净空要求。有关其他输出要求,请参见 LTC3894 数据手册或与 LTC (现隶属 ADI) 联系。
相关产品
文档
-
DC2506A - Schematic2018/8/1PDF60 K
-
DC2506A - Demo Manual2018/8/1PDF498 K
-
DC2506A - Design Files2018/8/1ZIP1 M