概览
产品详情
演示电路2479A-B内置具有外部补偿功能的高效率、高密度、双通道25A、单通道50A开关模式降压电源模块稳压器LTM4650EY-1。输入电压范围为4.5V至15V。输出电压的可编程范围为0.6V至1.8V。DC2479A-B配置为双相、单路输出,可提供高达50A的最大电流。该电路板使用较少的元件即可设计以演示此高效率、高密度μModule。如数据手册中所述,某些VIN、VOUT和热条件需要输出电流降额。LTM4650EY-1采用16mm × 16mm × 5.01mm BGA封装以及许多特性和可用性,使其适合许多高密度负载点应用。在处理或修改演示电路DC2479A-B之前,必须结合本演示手册阅读LTM4650-1数据手册。
相关产品
文档
-
DC2479A - Schematic2016/12/2PDF53K
-
DC2479A-B - Demo Manual2016/12/2PDF835K
-
DC2479A-B - Design Files2016/12/2ZIP1M