概览
产品详情
演示电路 2470A 在 2.5kW、−48V 应用中展示了具有 I2C 能量监视器和 EEPROM 的 LTC4284 高功率、负电压热插拔控制器。DC2470A 针对低应力分级启动进行配置,这就为高功率系统提供了成本较低的热插拔解决方案。
演示板上包含用于电源良好控制引脚的隔离,以支持下游电源转换器。LED 指示 −48V 输入和输出的接入以及两个馈电源的状态和电源良好信号。自始至终遵循高电压布局规则以实现较佳的长期产品可靠性。
三个 LTC 评估接口均提供了数据头,可以即时读取电压、电流和功率测量值、故障记录以及电路板温度。
相关产品
文档
-
Hot Swap Controllers2023/8/2PDF0 M
-
DC2470A Demo Manual (Rev. 0)2018/12/14PDF402 K
-
DC2470A Design Files2018/12/17ZIP2 M
-
DC2470A Schematic2018/12/17PDF55 K