概览
产品详情
演示电路2466A是一款具有引脚可选输出电压的降压-升压型500mA电荷泵,内置看门狗定时器LTC3246EMSE。LTC3246可在宽输入电压范围内(2.7V至38V)内工作,提供符合ISO 262262标准的系统诊断覆盖率。汽车冷启动过程中,宽VIN工作范围允许LTC3246提供高达500mA的功率。
相关产品
文档
-
DC2466A - Schematic2017/8/4PDF91K
-
DC2466A - Demo Manual2017/8/4PDF714K
-
DC2466A - Design Files2017/8/4ZIP2M