概览
产品详情
演示电路 2416A 采用 LTM8003,后者是一款 40V,3.5A 降压型 μModule® 稳压器。此演示电路配置为从 6.0V 至 40V 输入电压以 2MHz 开关频率提供 5.0V 输出。LTM8003 具有很宽的输入范围,允许使用多种输入源,例如汽车蓄电池和工业电源。在轻负载条件下,可用的 Burst Mode® 操作能提供高效率和低输出纹波。
文档
-
DC2416A - Schematic2016/6/29PDF32K
-
DC2416A - Demo Manual2016/6/29PDF406K
-
DC2416A - Design Files2016/6/29ZIP833K