概览
产品详情
演示电路 2383A-B 采用 LT3644-2:宽输入和输出电压范围、高效率和功率密度、四路 1.25A 输出 DC/DC 同步降压型单片稳压器。DC2383A-A 的输入电压范围为 2.7V 至 17V。在每通道最大直流输出电流为 1.25A 时,演示板的 VOUT1、VOUT2、VOUT3 和 VOUT4 的默认设置分别为 1.2V、3.3V、2.5V 和 1.8V。有两个组装版本。DC2383A-B 采用 LTC3644-2,以 2.25MHz (Typ) 的内部固定频率工作,而 DC2383A-A 采用 LTC3644,以 1MHz (Typ) 的内部固定频率工作。峰值限流值在内部固定为每通道 2.2A(典型值)。每个通道都带有独立的运行引脚控制和电源良好指示灯。还可以在通道 1、2 和通道 3、4 的开关上升沿之间选择 0 度或 180 度的相移。
DC2383A-B 提供可选的板载 0 Ω 跳线,以将 LTC3644-2 配置为 4 相双路 2.5A/2.5A 输出或 4 相三路 2.5A/1.25A/1.25A 输出。用户可选用连接 VIN1 和 VIN2、VIN3、VIN4 的0Ω 跳线,使得 LTC3644-2 的选定通道在与 VIN1 不同的输入电压下操作 。
提供了用户可选的 MODE/SYNC 输入,允许用户权衡纹波噪声,以换取轻负载效率:脉冲跳跃模式 (PS) 或 Burst Mode® 操作可在轻负载下提供更高的效率,而强制连续导通模式 (FCM) 是噪声敏感应用的首选。MODE/SYNC 引脚还可用于将开关频率与外部时钟同步或设置通道 1、2 和通道 3、4 之间的相移。 恒定频率、峰值电流模式控制架构和集成内部控制环路补偿网络, 使得对线路和负载变化的瞬态响应非常快速,同时保持环路稳定性。
LTC3644-2 采用耐热性能增强型、薄型 36 引脚 (5mm × 5mm ×) BGA 封装。
建议在使用 DC2383A-B 或对其进行任何更改之前,阅读 LTC3644-2 的数据手册和演示手册。
相关产品
文档
-
DC2383A-B - Schematic2022/2/28PDF161 K
-
DC2383A-B - Demo Manual (Rev. 0)2022/2/28PDF767 K
-
DC2383A-B - Design Files2022/2/28ZIP12 M