概览

产品详情

演示电路DC2378A-A内置高效率、高密度、双通道25A、单通道50A、开关模式降压电源模块稳压器LTM4650EY。输入电压范围为4.5V至15V。输出电压的可编程范围为0.6V至1.8V。DC2378A-A每通道可提供最大25A的电流。如数据手册中所述,某些VIN、VOUT和热条件需要输出电流降额。在重负载条件下,该板在连续导通模式下工作。针对低负载电流下的高效率,MODE跳线(JP1)选择面向噪声敏感应用的跳脉冲模式或噪声不敏感应用中的突发工作模式(Burst Mode®)。可以使用可选的跳线电阻将两个输出并联,以实现单个50A输出解决方案。

相关产品