概览
产品详情
演示电路2351A是一款高电压、高效率同步降压或升压DC/DC转换器。它设计为一侧具有36V至56V,另一侧具有8V至14V。它在降压模式下可提供最大35A的输出电流,在升压模式下可传输7A电流。该演示板具有LT8228EFE控制器。此器件可以无缝从降压模式转换为升压模式。凭借内置断路器功能和其他保护功能,LT8228适用于工业、汽车、医疗、军事和航空电子设备应用中需要N+1冗余或其他保护的高可靠性系统。
DC2351A旨在与其他DC2351A板并联以提高总体输出电流。通过充分的散热或空气流动,可以提高输出电流。
相关产品
文档
-
DC2351A - Schematic2020/1/30PDF143 K
-
DC2351A - Demo Manual2019/11/19PDF835K
-
DC2351A - Design Files2020/1/30ZIP5 M