概览

产品详情

演示电路DC2335A是一款双输出稳压器,它由基于双通道同步单片式降压型稳压器LTC3636的两个恒频降压转换器组成。DC2335A的输入电压范围为3.1V至20V,每个稳压器均能够提供高达6A的输出电流。DC2335A在突发模式(Burst Mode®)或强制连续模式下都可以工作。在关断状态下,DC2335A的总消耗输入电流典型值为13μA(12V输入时)。DC2335A是非常高效的电路:3.3V输出(6A负载、5V输入)时效率高达92%。DC2335A采用28引脚QFN封装LTC3636EUFD,该封装在IC底部具有裸露焊盘,可提高散热性能。这些特性以及500kHz至4MHz的可编程工作频率范围(将RT引脚连接到INTVCC时开关频率为2MHz)使DC2335A演示板成为工业电源或分布式电源应用的理想电路。

文档