概览

产品详情

该评估板已停产且不再推荐使用。

演示电路2192B是一款燃料电池监控器,采用36通道燃料电池监控器LTC6806。通过双线式隔离串行接口(isoSPI™)连接多个板,可监控一长串堆叠的电池单元。DC2192B演示电路还具有可逆isoSPI,支持冗余通信路径。PCB、组件和DuraClik连接器已针对低EMI敏感性和辐射进行了优化。

通过将DC2792B双主设备isoSPI与DC2026 Linduino®One连接,DC2192B可以与PC进行通信。Dc2026必须加载适当的程序(称为“草图”)来控制电池堆栈监控器IC,并通过USB串行端口接收数据。DC2026C提供标准SPI接口,可以将其转换为isoSPI,然后连接至DC2192B isoSPI端口(J3或J4连接器)。DC2792B提供两个SPI-isoSPI通道,以实现反向工作模式。

相关产品