概览
产品详情
演示电路2171A-A内置LTM4623 μModule®稳压器,一款小型薄型高性能降压型稳压器。LTM4623具有4V至20V的工作输入电压范围,能够提供高达3A的输出电流。输出电压的可编程范围为0.6V至5V。LTM4623是一款完整的DC/DC负载点稳压器,采用6.25mm × 6.25mm × 1.82mm圆形焊盘LGA封装,仅需几个输入和输出电容。可通过TRACK/SS引脚提供输出电压跟踪,用于电源轨时序监控。
相关产品
文档
-
DC2171A - Schematic2015/2/3PDF39K
-
DC2171A-A - Demo Manual2014/12/12PDF429K
-
DC2171A - Design Files2015/2/3ZIP949K