概览
产品详情
演示电路2134A是一款高功率降压-升压多化学电池充电器,内置LTC4020。该板接受15V至55V的输入电压。电池输出(BAT)具有25.2V悬空电压以及6.3A最大充电电流。转换器输出(VOUT)具有21V至28V的电压范围以及8A最大负载电流。LTC4020包含高效率同步降压-升压DC/DC控制器,采用专有的平均电流模式架构。
文档
-
DC2134A - Schematic2014/4/22PDF74K
-
DC2134A - Demo Manual2014/4/22PDF363K
-
DC2134A - Design Files2014/4/22ZIP1M