概览
产品详情
演示电路 DC2013A 是一款具有内部 4A 开关的 60V LED 驱动器,其采用 LT3952A 单片式 LED 驱动器。它接受 5V 至 36V 的输入电压 (瞬态电压至 42V),并可在 330mA 电流下将单个 LED 灯串升压至高达 50V LED。DC2013A 具有集成化 4A 开关、恒定电流和恒定电压输出控制以及输入电流限制和监视功能。
文档
-
DC2013A - Schematic2015/4/30PDF32 K
-
DC2013A - Demo Manual (Rev. B)2017/8/4PDF742K
-
DC2013A - Design Files2015/4/30ZIP1M