概览
产品详情
演示电路2001A是一款采用两个LTC3787EUFD双相同步升压控制器且并联配置的升压DC/DC转换器,适用于高电流、高功率4相操作。DC2001A的输入电源电压范围为6V至24V。该转换器提供24V的输出电压,具有25A至30A的高效率输出。
相关产品
文档
-
DC2001A - Schematic2013/5/31PDF121K
-
DC2001A - Demo Manual2013/3/21PDF810K
-
DC2001A - Design Files2013/5/31ZIP5M