概览
产品详情
演示电路1989B-C是一款高效率、高密度、μModule稳压器,具有4.5V至17V输入电压范围。输出电压可在0.5V至4V范围内调整,并可提供最大100A负载电流。该演示板具有四个LTM4676A μModule稳压器。LTM4676A是一款具有PMBus电源系统管理功能的双通道13A或单通道26A降压型稳压器。有关更多详细信息,请参见LTM4676A数据手册。
相关产品
文档
-
DC1989B-C - Schematic2016/10/18PDF172K
-
DC1989B-C - Demo Manual2016/9/7PDF1M
-
DC1989B-C - Design Files2016/10/18ZIP2M