概览
产品详情
演示电路1989B-B是一款高效率、高密度、μModule稳压器,具有4.5V至17V输入电压范围。输出电压可在0.5V至4V范围内调整,并可提供最大75A负载电流。该演示板具有三个LTM4676A μModule稳压器,LTM4676A是一款具有PMBus电源系统管理功能的双通道13A或单通道26A降压型稳压器。有关更多详细信息,请参见LTM4676A数据手册。
相关产品
文档
-
DC1989B-B - Schematic2016/10/13PDF172K
-
DC1989B-B - Demo Manual2016/10/13PDF1M
-
DC1989B-B - Design Files2016/10/13ZIP4M