概览
产品详情
演示电路 1976A-A 是一款具有按钮控制器和 I2C 的多输出电源,其采用了 LTC3676EUJ。LTC3676EUJ 具有四个同步降压稳压器 (2 个 1.5A 和 2 个 2.5A)、一个始终保持接通的 LDO (25mA) 和三个 100mA LDO 稳压器。LTC3676EUJ 的 2.7V 至 5.5V 输入电压范围非常适合单节锂离子/锂聚合物电池应用。
相关产品
文档
-
DC1976A - Schematic2013/12/3PDF97K
-
DC1976A-A - Demo Manual2013/10/18PDF552K
-
DC1976A - Design Files2015/5/5ZIP1M