概览
产品详情
演示电路 1883A 内置一款高效率、单芯片同步降压转换器 LTC3103,采用电流模式架构且能够提供 300mA 输出电流。IC 在 1.2MHz 下采用固定频率振荡器工作。LTC3103 有两种用户可选的(JP2)工作模式:突发工作模式(Burst Mode®)和强制连续模式(固定频率 PWM)。IC 具有内部补偿和精确可编程 RUN 引脚。
LTC3103 的输入电压范围为 2.5V 至 15V。该演示板设计的主输出电压设置为 1.8V。
相关产品
文档
-
DC1883A - Schematic2012/1/25PDF38K
-
DC1883A - Demo Manual2012/1/25PDF277K
-
DC1883A - Design Files2012/1/25ZIP741K